카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 12-151-80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_15
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_15/12_151.prj},{NB=emile_maurin_12-151-80},{REF=12-151-80},{L1=80},{L2=105},{D1=10},{D2=22},{D3=30},{D4=17},{H1=32},{H2=10},{H3=36},{H4=13},{H5=13},{H6=50},{H7=26},{POIGNEE=21},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=44201},{DESCRIPTION=MT.80 A-10},{DIM18=15},{DIM03=-},{DIM12=-},{DIM15=76},{DIM16=M6},{DIM17=180},{WEIGHT=130},{MA=6},{MB=4.773},{TYP=1},{DH7=10.000},{DH9=0.000},{DD=10.000},{H=0.000},{VERS=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 12-151 - Manivelle droite technopolymère - Moyeu alésé
Nomenclature
Emile Maurin 12-151-80
Référence
12-151-80
12-151-80
L1
80
80
mm
L2
105
105
mm
H7
10
10
mm
D2
22
22
mm
D3
30
30
mm
D4
17
17
mm
H1
32
32
mm
H2
10
10
mm
H3
36
36
mm
H4
13
13
mm
H5
13
13
H6
50
50
mm
H7
26
26
mm
Ø poignée
21
21
Information
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성