카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 12-082-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_08
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_08/12_082.prj},{NB=emile_maurin_12-082-12_0},{REF=12-082-12},{FORM=Moyeu 4 pans},{POS=0},{AUSWAHL=0,90},{D1=0},{D2=27},{D3=30},{H1=28},{H2=17},{H3=13},{L1=100},{DIAM=23},{S1=12},{L3=67.5},{L11=102.000},{L12=80.000},{L13=19.500},{L14=6.000},{D11=23.000},{D12=6.000},{D13=10.500},{L15=95.000},{S11=0.500},{S12=0.600},{T11=5.200},{T12=13.600},{T13=6.000},{T14=6.000},{ABS11=8.500},{ABS12=13.000},{ABS13=18.500},{R11=2.500},{D14=26.000},{DURCHM11=12.500},{ABS1=52.000},{ABS2=117.000},{ABS3=23.000},{ABS6=42.000},{ABS7=23.000},{ABS8=19.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=12-082.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 12-082 - Manivelle à poignée éclipsable aluminium - Moyeu 4 pans
Nomenclature
Emile Maurin 12-082-12
Référence
12-082-12
12-082-12
Forme
Moyeu 4 pans
Position de la poignée
Ouverte
Fermée
Ouverte
Fermée
H7
0
mm
D2
27
27
mm
D3
30
30
mm
H1
28
28
mm
H2
17
17
mm
H3
13
13
mm
L1
100
100
mm
Umlegegriff GN 598.3
23
23
mm
H11
12
12
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성