??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-943 - Compas acier avec pattes de fixation cambrées et plates - Droite
Nomenclature
Emile Maurin 37-943-80
Référence
37-943-80
ROT
mm
Enter value for ROT
mm
cm
inch
ft
ROT2
mm
Enter value for ROT2
mm
cm
inch
ft
ROT3
mm
Enter value for ROT3
mm
cm
inch
ft
L1
80 mm
L2
30 mm
L3
21 mm
L4
10 mm
L5
5 mm
L6
6.7 mm
L7
8.5 mm
L8
10.6 mm
L9
1.5 mm
L10
2 mm
D1
3.5 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models