MNSPJS3.2-M5-W
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/mnspjs.prj},{NB=MNSPJS3.2-M5-W},{MAT=Polybutylene Terephthalate},{MATTP=Brass (Nickel Plating)},{D=3.2},{DP=3.2},{NO=M5},{COLOR=W},{CT=Meter - Out}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MNSPJS - 스피드 컨트롤러 - 원터치조인트붙이유량조정밸브 - 미니츄어스트레이트타입
BOM
MNSPJS3.2-M5-W
형번
MNSPJS3.2-M5-W
MNSPJS3.2-M5-W
재질
폴리부틸렌 테레부탈레이트
나사부 재질
황동(니켈도금)
D
3.2
3.2
mm
호칭
M5
M5
본체 색상
백색
백색
A
28.0
28.0
mm
B
12.4
12.4
mm
C1
27.2
27.2
mm
C2
30.2
30.2
mm
E
7.8
7.8
mm
H 2면폭
8
8
mm
T
11.2
11.2
mm
M 나사 크기
M5x0.8
M5x0.8
질량
13.1
13.1
g
제어타입
메터 아웃
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성