??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
PQ Plus
Description
MMU 3 - Modular measurement technology for the DIN rail
Bill of material
MMU 310.46.9001
Article No.
10.46.9001
Type
MMU 3
Supply voltage
24 V DC
Measuring voltage
8-620 V LL
Measurement inputs
3U
Communication
Local Bus / RS485
Weight
0.11 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей