국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: PQ Plus
생성됨: 07.08.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PQ Plus
MMU 310.46.9001
PQ Plus
Hardware components measurement
Powered by
CAD모델 선택
{pq_plus/hardwarekomponenten_messtechnik/mmu_3_asmtab.prj},{NB=MMU 310.46.9001},{ARTNR=10.46.9001},{TYP=MMU 3},{VS=24 V DC},{MS=8-620 V LL},{MG=3U},{K=Local Bus / RS485},{G=0.11},{AAO677=PQ Plus},{MANUFACTURER_URL=https://www.pq-plus.de/en/},{AAQ326=https://www.pq-plus.de/en/products/hardware-components/mmu-3/},{AAO676=10.46.9001},{TC=MMU 3},{W=0.35},{DESCRIPTION_LONG=Modular measurement technology for the top-hat rail},{DESCRIPTION_SHORT=modular measuring system},{PPATH=mmu_3/mmu_3_asmtpl.prj},{WG=0.35},{AAB815=24},{AAB898=24},{ABF095=1.5},{BAD915=DC},{BAE108=0.065}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PQ Plus
Description
MMU 3 - Modular measurement technology for the DIN rail
Bill of material
MMU 310.46.9001
Article No.
10.46.9001
Type
MMU 3
Supply voltage
24 V DC
Measuring voltage
8-620 V LL
Measurement inputs
3U
Communication
Local Bus / RS485
Weight
0.11
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성