??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HECO-Schrauben
Description
MMS-plus - MULTI-MONTI-plus S, tête hexagonale
Nomenclature
MMS-plus S 16,0x80 znb 25 VAR
Référence
54274
Famille de produits
MULTI-MONTI-plus
Diamètre
16 mm
Longueur
80 mm
Description du produit
MULTI-MONTI-plus S 16 x 80, tête hexagonale, zingué blanc, A2K, 25 pièces, boîtes VARIANTA pour professionnels
Matériau
acier
Tête
tête hexagonale
Diamètre de tête
24.0 mm
Empreinte
tête hexagonale
Taille d'empreinte
SW-24
Epaisseur maximale 1
5 mm
Revêtement
zingué blanc, A2K
Quantité par boîte
25 piece(s)
Type d'emballage
boîtes VARIANTA pour professionnels
Homologation ATE
non
Poids
136.590 g
LOD Destination
LOD Level
Web Link
Link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés