??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HECO-Schrauben
Beschreibung
MMS-plus - MULTI-MONTI-plus S , Sechskantkopf
Stückliste
MMS-plus S 16,0x80 znb 25 VAR
Artikelnummer
54274
Produktfamilie
MULTI-MONTI-plus
Durchmesser
16 mm
Länge
80 mm
Artikelbezeichnung
MULTI-MONTI-plus S 16 x 80, Sechskantkopf, verzinkt blau, A2K, 25 Stueck, VARIANTA-Handwerkerverpackung
Werkstoff
Kohlenstoffstahl
Kopf
Sechskantkopf
Kopfdurchmesser
24.0 mm
Antrieb
Sechskantkopf
Antriebsgröße
SW-24
Anbauteildicke 1
5 mm
Oberfläche
verzinkt blau, A2K
Verpackungseinheit
25 Stück
Verpackungstyp
VARIANTA-Handwerkerverpackung
ETA-Zulassung
nein
Gewicht
136.590 g
LOD Destination
LOD Level
Web Link
Link
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen