??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HECO-Schrauben
Description
MMS-plus - MULTI-MONTI-plus KS, tête fraisée réduite
Nomenclature
MMS-plus KS 5,0x40 znb 200 VAR
Référence
54270
Famille de produits
MULTI-MONTI-plus
Diamètre
5 mm
Longueur
40 mm
Description du produit
MULTI-MONTI-plus KS 5 x 40, tête fraisée réduite, T-Drive, zingué blanc, A2K, 200 pièces, boîtes VARIANTA pour professionnels
Matériau
acier
Tête
tête fraisée réduite
Diamètre de tête
7.8 mm
Empreinte
T-Drive
Taille d'empreinte
T-20
Epaisseur maximale 1
5 mm
Prof. d'ancrage nominal 1
35 mm
Revêtement
zingué blanc, A2K
Quantité par boîte
200 piece(s)
Type d'emballage
boîtes VARIANTA pour professionnels
Homologation ATE
non
Poids
4.130 g
LOD Destination
LOD Level
Web Link
Link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés