??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HECO-Schrauben
Beschreibung
MMS-plus - MULTI-MONTI-plus KS, Kabelschellenschraube
Stückliste
MMS-plus KS 5,0x40 znb 200 VAR
Artikelnummer
54270
Produktfamilie
MULTI-MONTI-plus
Durchmesser
5 mm
Länge
40 mm
Artikelbezeichnung
MULTI-MONTI-plus KS 5 x 40, Kabelschellenschraube, T-Drive, verzinkt blau, A2K, 200 Stueck, VARIANTA-Handwerkerverpackung
Werkstoff
Kohlenstoffstahl
Kopf
Kabelschellenschraube
Kopfdurchmesser
7.8 mm
Antrieb
T-Drive
Antriebsgröße
T-20
Anbauteildicke 1
5 mm
Einschraubtiefe 1
35 mm
Oberfläche
verzinkt blau, A2K
Verpackungseinheit
200 Stück
Verpackungstyp
VARIANTA-Handwerkerverpackung
ETA-Zulassung
nein
Gewicht
4.130 g
LOD Destination
LOD Level
Web Link
Link
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen