??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
MMS-PI1 - Sensor magnético programable
Lista de materiales
SCHUNK-0301111 MMS 22-PI1-S-M8-NPN-HD
ID
Denominación
Más información del producto
A la página del producto
EPLAN Data Portal
Función de conmutación
interruptor de cierre
Tipo de detección
Tiempo de conmutación común
0.001 s
Frecuencia de conmutación máx.
1000 Hz
Peso del producto
kg
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Índice de estanqueidad IP (sensor)
67
Índice de estanqueidad IP (sensor enchufado)
67
Display LED en el sensor
Tipo de voltaje
DC
Voltaje nominal
24 V
Voltaje mín.
10 V
Tensión máx.
30 V
Caída de tensión
V
Corriente de conmutación máx.
0.05 A
Diámetro del cable D
2.1 mm
Radio de flexión mín. (dinámico)
21 mm
Radio de flexión mín. (estático)
10.5 mm
Número de conductores
3
Sección del conductor
0.14 mm^2
Longitud del cable L
cm
Conector/final de cable
Número de arancel aduanero
85365005
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD