??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
MMS-PI1 - Programowalny przełącznik magnetyczny
Lista materiałowa
SCHUNK-0301111 MMS 22-PI1-S-M8-NPN-HD
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
EPLAN Data Portal
Funkcja przełączania
Czujnik zwarty
Typ przełączania
typowy czas przełączania
0.001 s
Maks. częstotliwość przełączania
1000 Hz
Ciężar produktu
kg
Min. temperatura otoczenia
-10 °C
Maks. temperatura otoczenia
70 °C
Szczelność IP (czujnik)
67
Szczelność IP (czujnik, podłączony)
67
Wyświetlacz LED w czujniku
tak
Typ napięcia
DC
Napięcie znamionowe
24 V
Min. napięcie
10 V
Maks. Napięcie
30 V
Spadek napięcia
V
Maks. prąd przełączania
0.05 A
Średnica przewodu D
2.1 mm
Min. promień zgięcia (dynamiczny)
21 mm
Min. promień zgięcia (statyczny)
10.5 mm
Liczba kabli
3
Przekrój przewodu
0.14 mm^2
Długość przewodu L
cm
Złącze kablowe/końcówka kabla
Numer taryfy celnej
85365005
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD