??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
MMS-PI1 - Programmierbarer Magnetschalter
Stückliste
SCHUNK-0301111 MMS 22-PI1-S-M8-NPN-HD
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
EPLAN Data Portal
Schaltfunktion
Schließer
Schaltungsart
typische Schaltzeit
0.001 s
Max. Schaltfrequenz
1000 Hz
Produktgewicht
kg
Min. Umgebungstemperatur
-10 °C
Max. Umgebungstemperatur
70 °C
Dichtheit IP (Sensor)
67
Dichtheit IP (Stecker, gesteckt)
67
LED-Anzeige am Sensor
ja
Spannungsart
DC
Nennspannung
24 V
Min. Spannung
10 V
Max. Spannung
30 V
Spannungsabfall
V
Max. Schaltstrom
0.05 A
Kabeldurchmesser D
2.1 mm
Min. Biegeradius (dynamisch)
21 mm
Min. Biegeradius (statisch)
10.5 mm
Anzahl Adern
3
Aderquerschnitt
0.14 mm^2
Kabellänge L
cm
Kabelstecker/Kabelende
Zolltarifnummer
85365005
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen