??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
MMS-P - Interruttore magnetico programmabile
Lista materiale
SCHUNK-0301370 MMS-P 22-S-M8-PNP
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
EPLAN Data Portal
Funzione di commutazione
Contatto normalmente aperto
Tipo di circuito
PNP
Tipico tempo di commutazione
0.001 s
Perso del prodotto
kg
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
55 °C
Tenuta IP (sensore)
67
Tenuta IP (sensore, connesso)
67
Indicatore a LED nel sensore
Tipo di tensione
DC
Tensione nominale
24 V
Tensione min.
12 V
Tensione max.
30 V
Caduta di tensione
2.2 V
Corrente max. di commutazione
0.1 A
Diametro del cavo D
2.6 mm
Raggio di curvatura min. (dinamico)
39 mm
Raggio di curvatura min. (statico)
26 mm
Numero di cavi
4
Sezione del conduttore
0.08 mm^2
Lunghezza del cavo L
cm
Spina del cavo/parte terminale del cavo
Numero di tariffa doganale
85365019
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD