??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
MMS - MMS electronic magnetic switches
Спецификация
SCHUNK-0301044 MMSK 22-S-PNP-SA
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
EPLAN Data Portal
Функция переключения
Замыкатель
Тип переключения
Масса изделия
kg
Мин. температура окружающей среды
°C
Макс. температура окружающей среды
70 °C
Класс защиты IP (датчик)
67
Класс защиты IP (датчик, подсоединенный)
67
Светодиодный индикатор на датчике
Тип напряжения
DC
Номинальное напряжение
24 V
Мин. Напряжение
10 V
Макс. Напряжение
30 V
Падение напряжения
V
Макс. ток переключения
A
Диаметр кабеля D
mm
Мин. радиус изгиба (динамического)
mm
Мин. радиус изгиба (статического)
mm
Количество проводников
3
Сечение провода
0.14 mm^2
Длина кабеля L
cm
Кабельный соединитель / кабельный наконечник
Номер таможенного тарифа
85365005
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей