??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 13
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
MMS - MMS electronic magnetic switches
部品表
SCHUNK-0301044 MMSK 22-S-PNP-SA
ID
説明
詳細な製品情報
製品ページへ
EPLAN Data Portal
開閉機能
クローザー
開閉タイプ
製品重量
kg
最低周囲温度
°C
最高周囲温度
70 °C
保護等級 IP (センサー)
67
保護等級 IP (センサー、接続状態)
67
センサーの LED ディスプレイ
電圧タイプ
DC
公称電圧
24 V
最小電圧
10 V
最大電圧
30 V
電圧降下
V
最大スイッチング電流
A
ケーブル直径 D
mm
最小曲げ半径 (動的)
mm
最小曲げ半径 (静的)
mm
芯線数
3
芯線断面積
0.14 mm^2
ケーブル長 L
cm
ケーブルコネクター/ケーブル端
関税番号
85365005
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)