??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
MMS - MMS electronic magnetic switches
Lista materiale
SCHUNK-0301044 MMSK 22-S-PNP-SA
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
EPLAN Data Portal
Funzione di commutazione
Contatto normalmente aperto
Tipo di circuito
Perso del prodotto
kg
Temperatura ambiente min.
°C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Tenuta IP (sensore)
67
Tenuta IP (sensore, connesso)
67
Indicatore a LED nel sensore
Tipo di tensione
DC
Tensione nominale
24 V
Tensione min.
10 V
Tensione max.
30 V
Caduta di tensione
V
Corrente max. di commutazione
A
Diametro del cavo D
mm
Raggio di curvatura min. (dinamico)
mm
Raggio di curvatura min. (statico)
mm
Numero di cavi
3
Sezione del conduttore
0.14 mm^2
Lunghezza del cavo L
cm
Spina del cavo/parte terminale del cavo
Numero di tariffa doganale
85365005
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD