??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
MMS - MMS electronic magnetic switches
Nomenclature
SCHUNK-0301044 MMSK 22-S-PNP-SA
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
EPLAN Data Portal
Fonction de commutation
Contact à fermeture
Type de commutation
Poids du produit
kg
Température ambiante mini.
°C
Température ambiant maxi.
70 °C
Affichage DEL au niveau du capteur
67
Etanchéité IP (détecteur, branché)
67
Affichage DEL au niveau du capteur
Type de tension
DC
Tension nominale
24 V
Tension min.
10 V
Tension max.
30 V
Chute de tension
V
Courant de commutation max.
A
Diamètre de câble D
mm
Rayon de courbure min. (dynamique)
mm
Rayon de courbure min. (statique)
mm
Nombre de signaux
3
Section de fil
0.14 mm^2
Longueur de câble L
cm
Connecteur de câble/extrémité de câble
Numéro du tarif douanier
85365005
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés