??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
MMS - MMS electronic magnetic switches
Kusovník
SCHUNK-0301044 MMSK 22-S-PNP-SA
ID
Popis
Další informace o produktu
Na stránku produktu
EPLAN Data Portal
Funkce spínání
Zavírač
Typ spínání
Hmotnost výrobku
kg
Min. okolní teplota
°C
Max. okolní teplota
70 °C
Těsnost IP (čidlo)
67
Těsnost IP (snímač, připojený)
67
Displej LED ve snímači
Typ napětí
DC
Jmenovité napětí
24 V
Min. napětí
10 V
Max. napětí
30 V
Pokles napětí
V
Max. spínací proud
A
Průměr kabelu D
mm
Min. poloměr ohybu (dynamický)
mm
Min. poloměr ohybu (statický)
mm
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.14 mm^2
Délka kabelu L
cm
Konektor kabelu / koncovka kabelu
Číslo celního sazebníku
85365005
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model