??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
MMS - MMS electronic magnetic switches
明细表
SCHUNK-0301044 MMSK 22-S-PNP-SA
ID
描述
更多產品信息
到產品頁面
EPLAN Data Portal
开关功能
闭合装置
开关类型
产品重量
kg
最低环境温度
°C
最高环境温度
70 °C
防护等级(传感器)
67
防护等级(传感器插入)
67
传感器 LED 显示器
电压类型
DC
额定电压
24 V
最小¬电压
10 V
最大电压
30 V
断电
V
最大合闸电流
A
电缆直径 D
mm
最小弯曲半径(动态)
mm
最小弯曲半径(静态)
mm
线缆数量
3
电线横截面
0.14 mm^2
电缆长度 L
cm
电缆连接器/电缆终端
海關關稅編號
85365005
Previews
3D
2D
下載CAD模型