??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
MMS-IOL - 可编程磁开关
明细表
SCHUNK-0315830-MMS 22-IOL-M08
ID
描述
更多產品信息
到產品頁面
测量原理
磁性
示教功能
线性
15 %
最终最大值的重复精度R
±3%
最低环境温度
5 °C
最高环境温度
55 °C
传感器 LED 显示器
响应时间/典型值开关时间
6.000 ms
通信类型
IO-Link/V1.1
传输速度
C0M2
端口
Class A
额定电压
24 V
最小工作电压
18 V
最大工作电压
30 V
最大纹波(Ue的百分比)
<2% Vss
电压类型
DC
额定电流
15 mA
短路保护
极性反转保护
外壳材料
GV-5H(PA),黑色
电缆连接器/电缆终端
电缆长度
31 cm
电缆直径
2.550 mm
电缆设计(电线横截面/电线数量)
4x0,05mm2
电缆护套材料
PUR
重量
g
防护等级 IP
67
防护等级
III
海關關稅編號
85365005
预览
3D
2D
下载CAD模型