??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
MMB70-12GH50-1N - Magnetfeldsensoren
Stückliste
MMB70-12GH50-1N
Produktbild
MANUID
MMB70-12GH50-1N
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor MMB70-12GH50-1N
EAN
4050143428885
Herstellertypbezeichnung
MMB70-12GH50-1N
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Metall
Spannungsart
DC
Werkstoff des Kabelmantels
Polyvinylchlorid
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Länge des Sensors
50 mm
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.070
LENGTH
0.075
WIDTH
0.075
DEPTH
0.005
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen