??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PQ Plus
Beschreibung
MMB 700 - Modulare Messtechnik für die Hutschiene
Stückliste
MMB 700 11.48.2110
Artikelnummer
11.48.2110
Typ
MMB 700
Versorgungsspannung
24 V DC
Messspannung
5 - 1470 V LL
Messeingänge
3U, 15I
Speichergröße
512 MB
Kommunikation
Local Bus / RS485 / Ethernet / Gateway Modbus-Master / USB
Gewicht
0.35 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen