MLGPM40-25-F
SMC
bp2_combination_cylinder
MLGP Cylinder With Lock
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_combination_cylinder/mlgp/mlgp_asmtab.prj},{NB=MLGPM40-25-F(0_0_0)},{BORE=40},{SMAX=350},{B=100.0},{C=44.0},{DA=16},{FA=12},{FB=44.0},{G=54.0},{GA=14.0},{GB=10.0},{H=120},{IA=34.0},{IB=52},{IC1=11.0},{IC2=13.8},{IC3=6.5},{IC4=4.5},{ID=14},{IE=4.0},{IG=0.0},{IH=34.5},{J=27.0},{K=27},{L=40},{MMA=8},{MMP=1.25},{ML=20},{NNA=8},{NNP=1.25},{OA=6.6},{OB=11.0},{OL=7.5},{PA=13.0},{PB=18.0},{PW=39.5},{Q=30},{R=104},{S=44},{T=118},{U=86},{VA=106},{VB=72},{X=50},{XA=4},{XB=4.5},{XC=3},{XL=6},{YYN=8},{YYP=1.25},{YL=16},{Z=22},{AM1=131.0},{AM2=136.0},{AM3=174.0},{AL1=115.0},{AL2=115.0},{AL3=115.0},{AL4=132.0},{AL5=152.0},{AL6=174.0},{BEARING=M},{THREAD1=},{STROKE=25},{POS=0},{DIRECTION=F},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STOP=0},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MLGP - Compact Guide Cylinder With Lock
Bill of material
MLGPM40-25-F
Bore size
40
40
mm
Bearing type
(M) Slide bearing
(L) Ball bushing bearing
(M) Slide bearing
(L) Ball bushing bearing
Port thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
Stroke
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
mm
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Locking direction
(F) Extension locking
(B) Retraction locking
(F) Extension locking
(B) Retraction locking
Auto switch
(-) Without autoswitch (Built-in magnet)
M9NV
M9N
M9PV
M9P
M9BV
M9B
M9NWV
M9NW
M9PWV
M9PW
M9BWV
M9BW
M9NAV
M9NA
M9PAV
M9PA
M9BAV
M9BA
A96V
A96
A93V
A93
A90V
A90
P4DW
(-) Without autoswitch (Built-in magnet)
M9NV
M9N
M9PV
M9P
M9BV
M9B
M9NWV
M9NW
M9PWV
M9PW
M9BWV
M9BW
M9NAV
M9NA
M9PAV
M9PA
M9BAV
M9BA
A96V
A96
A93V
A93
A90V
A90
P4DW
Lead wire length
N/A
N/A
Number of auto switches
N/A
N/A
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
Comment
-
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성