??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
SCHREMPP electronic
Beschreibung
ML-x-P/WML-x-P - Drehbar
Stückliste
ML-7-P
Typ
Artikelnummer
Hersteller
Schrempp electronic GmbH
Produktgruppe
Abmaße (BxHxL)
Schutzart
IP68/IP69K
Schutzklasse
3
Anschluss
Leistungsaufnahme (Nennspannung) [W]
W
Betriebs-Nennspannung
24 V
Stromaufnahme [mA]
mA
Lichtstrom ca.
lm
Helligkeit (1m Abstand)
lx
Lichtfarbe
5700 K
Farbwiedergabeindex
Ra >= 90
Abstrahlwinkel
100 °
Betriebstemperatur max.
max 50 °C
Gehäusematerial
Aluminium
Optik / Material
Drehwinkel
°
Zubehör
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen