??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
SCHREMPP electronic
Beschreibung
ML-X-LKF - schlank
Stückliste
ML-3-LKF
Typ
Artikelnummer
Hersteller
Schrempp electronic GmbH
Produktgruppe
Maschinenleuchten
Abmaße (BxHxL)
mm
Schutzart
IP54
Schutzklasse
3
Anschluss
Leistungsaufnahme (Nennspannung) [W]
W
Betriebs-Nennspannung
24 V
Stromaufnahme [mA]
mA
Lichtstrom ca.
lm
Helligkeit (1m Abstand)
lx
Lichtfarbe
5700 K
Farbwiedergabeindex
Ra >= 90
Abstrahlwinkel
110 °
Betriebstemperatur max.
50 °C
Gehäusematerial
Aluminium
Optik / Material
Polycarbonat
Lichtaustrittswinkel
0 °
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen