??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MK5909 - IO-Link - Zylindersensoren
Bill of material
MK5909
Produktfoto
Kurzbeschreibung
MK5909: Zylindersensor mit IO-Link; Verpolungsschutz ja; Überlastfest ja; Schlie
Langbeschreibung
Zylindersensor mit IO-Link; Verpolungsschutz ja; Überlastfest ja; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; 6 m PUR-Kabel; IP 65; IP 67; Schaltfrequenz 200 Hz
Bestellnummer
MK5909
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
MKT4028BFRKG/H/6,0M/IO/ZH
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели