??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MK5905 - IO-Link - Détecteurs pour vérins
Nomenclature
MK5905
Produktfoto
Kurzbeschreibung
MK5905: détecteur pour vérins avec IO-Link; Protection inversion de polarité oui
Langbeschreibung
détecteur pour vérins avec IO-Link; Protection inversion de polarité oui; Protection surcharges oui; normalement ouvert / fermé; (paramétrage); DC; PNP/NPN; 0,3 m PUR-Câble; M8 Connecteur; IP 65; IP 67; Fréquence de commutation 200 Hz
Bestellnummer
MK5905
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/AS
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
Planlieferzeit
20.0