MKF40R-10RZ
SMC Corporation
액추에이터
특수 실린더
클램프 실린더
MK 로터리 클램프 실린더/표준형
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/specialty_cylinder/clamp_cylinder/mk_z/mk_z_rv_asmtab.prj},{NB=MKF40R-10RZ(0_0)},{BORE=40},{MOUNT=(F) Rod end flange},{THREAD1=},{WATERRESISTANT=R},{CLAMPSTROKE=10},{CLAMPSTRX=10,20,30,50},{ROTARYSTR1=15.0},{ROTARYSTR2=10.0},{POS=0},{ROTARY=R},{OPTION=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD2=0},{SA1=21.0},{SA2=25.0},{SA3=20.5},{SB1=9.0},{SB2=13.0},{SB3=8.5},{PPATH=assembly/mk_z_rv_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
MK-Z_R/V - Rotary Clamp Cylinder:Water Resistant Cylinder
BOM
MKF40R-10RZ
실린더 내경
40
40
mm
설치지지금구
(F) 로드측 플랜지형
(F) 로드측 플랜지형
포트나사의 종류
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
Water resistant cylinder
(R) NBR seal (Nitrile rubber)
(V) FKM seal (Fluoro rubber)
(R) NBR seal (Nitrile rubber)
(V) FKM seal (Fluoro rubber)
클램프 스트로크
10.000
20.000
30.000
50.000
10.000
20.000
30.000
50.000
mm
ROTARYSTR1
15.0
15.0
mm
피스톤의 위치
후진단
전진단
후진단
전진단
회전방향
(R) 우회전
(L) 좌회전
(R) 우회전
(L) 좌회전
몸체옵션
(-) 표준(암나사)
(N) Arm 부착
(-) 표준(암나사)
(N) Arm 부착
오토스위치
(-) 오토스위치 없음(자석내장)
M9NAV 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-종취출
M9PAV 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-종취출
M9BAV 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-2선-종취출
M9NA 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
M9PA 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
M9BA 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
(-) 오토스위치 없음(자석내장)
M9NAV 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-종취출
M9PAV 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-종취출
M9BAV 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-2선-종취출
M9NA 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
M9PA 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
M9BA 무접점-내수성향상품(2색표시)-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
리드선길이
N/A
N/A
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성