??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MJT01_26 - Ultra short head / step bolt
Bill of material
MJT06-M3-L5-F3
code
type
Material (national standard)
Material quite
Surface treatment
M
mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
F
mm
Введите значение для F
mm
cm
inch
ft
E
mm
D
5 mm
D tolerance
0/-0.2
A
8 mm
S
mm
V
1.0 mm
h1
mm
LD (change L size)
LD (change the minimum unit of L size)
mm
LD tolerance
+0.05/-0.08
PB (adding the undercut)
M*P
3*0.5
g
1.0 mm
f
2.3 mm
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей