국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
MJS11-D6-L5-V2-F4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mjs11_16.prj},{NB=MJS11-D6-L5-V2-F4},{CODE=MJS11},{TYPE=duan ziyouzhiding},{MAT1=35CrMo},{MAT=SCM435},{HRD=40-45HRC},{SUR=black coating},{D=6},{DPOOL=6,8,10,12,13,15,16,18,20},{L=5},{LTOL=+0.3/+0.2},{V=2},{F=4},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MJS11_16 - Short-headed six-hole type
Bill of material
MJS11-D6-L5-V2-F4
code
MJS11
MJS11
type
Short-headed six-hole type free-specified type
Material
35CrMo
35CrMo
Material quite
SCM435
SCM435
Hardness
40-45HRC
40-45HRC
Surface treatment
Black
Black
D
6.000
8.000
10.000
12.000
13.000
15.000
16.000
18.000
20.000
6.000
8.000
10.000
12.000
13.000
15.000
16.000
18.000
20.000
mm
D tolerance
-0.004/-0.012
L minimum unit 1
mm
값 입력 L
L minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
L tolerance
+0.3/+0.5
V minimum unit 0.1
mm
값 입력 V
V minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
S
3
mm
S1
10
mm
h1
2
mm
E
5
mm
M
4
mm
D1
6.5
mm
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성