??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MJS11_16 - Short-headed six-hole type
Bill of material
MJS11-D6-L5-V2-F4
code
type
Short-headed six-hole type free-specified type
Material
Material quite
Hardness
Surface treatment
D
mm
D tolerance
-0.004/-0.012
L minimum unit 1
mm
Entrez la valeur pour L
L minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
L tolerance
+0.3/+0.5
V minimum unit 0.1
mm
Entrez la valeur pour V
V minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
F
mm
Entrez la valeur pour F
mm
cm
inch
ft
S
3 mm
S1
10 mm
h1
2 mm
E
5 mm
M
4 mm
D1
6.5 mm
website
Website link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés