??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MJR31_46 - Step screw for fulcrum ??¨¨Slotted groove / Hexagon socket type / Head cutting type / Hexagon head type
Bill of material
MJR36-D4-L1-E2-F3
code
type
Hexagonal head
D Outer diameter tolerance
Material
Material quite
Hardness
Surface treatment
D
mm
D tolerance
L minimum unit 0.1
L tolerance
E minimum unit 0.1
mm
Введите значение для E
E minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
F minimum unit 1
mm
Введите значение для F
F minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
MXP
2.6X0.45
V
0.8 mm
S1
7 mm
Increase the undercut
g
1.0 mm
f
1.9 mm
website
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей