??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 18
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
MJR01_26 - 支点用台阶螺丝·一字槽型/内六角孔型/头部切割型/六角头型
明细表
MJR14-D4-L5-A6-E2-F3
代码
类型
D外径公差
材质 国标
材质 相当
硬度
表面处理
D
mm
D公差
L最小单位0.1
L公差
一字槽型
mm
E最小单位0.1
mm
输入参数值: E
E最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
F最小单位1
mm
输入参数值: F
F最小单位1
mm
cm
inch
ft
MXP
2.6X0.45
V
0.8 mm
W
mm
S
mm
h
mm
h1
mm
C
0.5 mm
增加退刀槽
g
1.0 mm
f
1.9 mm
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型