??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MJ-1021-3-H - Linear Shafts - One End Threaded and One End Stepped with Wrench Flats - L Configurable
Stückliste
MJ-1021-3-H-106
Teile-Nr.
MJ-1021-3-H-106
Dg6
25 mm
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
F
30 mm
T
30 mm
B
15 mm
S
15 mm
P (Regelgewinde)
10
Q
12 mm
N (Regelgewinde)
10
W
22 mm
l1
5 mm
G
3 mm
C
0.5 mm
ohne Schlüsselflächen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen