??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Beschreibung
Mittelknoten IR-M - Mittelknoten IR-M
Stückliste
116603
Typ
Detailierungslevel
Passende Tragschienen
Passende Querschienen
MS 41/41 ; MS 41/52 ; MS 41/62
H
mm
B
43 mm
L
40 mm
d
11 mm
G
0.76 kg
Verp.
8 stuck
Artikelnummer
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen