??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 31.01.2017 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
mit Lamellenfuß
Stückliste
HellermannTyton 151-00704
Identifikation
151-00704
Herstellertypbezeichnung
YCCFT82x185
Kurzbeschreibung
Befestigungselement schwarz
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe
Schwarz (BK)
Befestigungsloch Ø FH
8.2 x 18.5 mm
Blechdicke min.
1.5 mm
Blechdicke max.
4.5 mm
Verpackungsmenge
1
Mindestbestellmenge
10000
Höhe H
16.0 mm
Breite W
17.4 mm
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen