??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Mit Klebeband
Stückliste
HellermannTyton 148-00001
Identifikation
148-00001
Herstellertypbezeichnung
T18RSA
Version
Bündel
mm
Kurzbeschreibung
Befestigungsbinder 100x2,5 natur
Material
Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe
Natur (NA)
Material Kurzbezeichnung
PA66
Bündel ∅ max.
16.0 mm
Bündel ∅ min.
1.5 mm
Länge L
100.0 mm
Verpackungsmenge
1.000
Mindestbestellmenge
8000.000
Höhe H
10 mm
Breite W
2.5 mm
Brandschutzeigenschaften
UL94 V2
Betriebstemperatur
-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
Mindesthaltekraft
80 N
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen