??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Minikompaktejektor mit Luftspar- regelung und Display in besonders kleiner Bauform - SCPMc 07 S01 NC M8-6 PNP AAU
Stückliste
SCPMc 07 S01 NC M8-6 PNP AAU
Typ
SCPMc 07 S01 NC M8-6 PNP AAU
Artikel-Nr.
10.02.02.05742
Zolltarifnummer
84141089
B
12 mm
B1
12.5 mm
d1
4.2 mm
d2
4.2 mm
d3
8.7 mm
d4
4.3 mm
G3
M8x1-AG
H
65.3 mm
H2
73.9 mm
H2
24.95 mm
H3
7.5 mm
H4
30 mm
H5
7.5 mm
H6
17.5 mm
L
76.5 mm
L1
95.3 mm
L2
11.4 mm
L3
20 mm
X1
36 mm
Düsengröße
07
Evakuierungsgrad
87 %
Saugvermögen (max.)
15 l/min
Luftverbrauch Saugen
22 l/min
Max. Luftverbrauch Abblasen
10 l/min
Max. Vakuum
870 mbar
Steuerung Ventil
NC
Elektrischer Anschluss
M8-6
Druckbereich (Betriebsdruck)
3.0 ... 6.0 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite
2 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite
2 mm
Gewicht
70 g
Einsatztemperatur
0 ... 50 °C
Luftverbrauch Saugen
0.776 cfm
Saugvermögen (max.)
0.529 cfm
Max. Vakuum
25.691 inHg
Infotext
Bemassung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen