??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Minikompaktejektor mit intelligenter Energie- und Prozessüberwachung in besonders kleiner Bauform - SCPMi 05 S01 NO M8-6 ABP
Stückliste
SCPMi 05 S01 NO M8-6 ABP
Typ
SCPMi 05 S01 NO M8-6 ABP
Artikel-Nr.
10.02.02.05754
Zolltarifnummer
84141089
B
12 mm
B1
12.5 mm
d1
4.2 mm
d2
4.2 mm
d3
8.7 mm
d4
4.3 mm
G3
M8x1-AG
H
65.3 mm
H2
73.9 mm
H2
24.95 mm
H3
7.5 mm
H4
30 mm
H5
7.5 mm
H6
17.5 mm
L
76.5 mm
L1
95.3 mm
L2
11.4 mm
L3
20 mm
X1
36 mm
Düsengröße
05
Evakuierungsgrad
87 %
Saugvermögen (max.)
7.5 l/min
Luftverbrauch Saugen
9 l/min
Max. Luftverbrauch Abblasen
10 l/min
Max. Vakuum
870 mbar
Steuerung Ventil
NO
Elektrischer Anschluss
M8-6
Druckbereich (Betriebsdruck)
3.0 ... 6.0 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite
2 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite
2 mm
Gewicht
70 g
Einsatztemperatur
0 ... 50 °C
Luftverbrauch Saugen
0.317 cfm
Saugvermögen (max.)
0.264 cfm
Max. Vakuum
25.691 inHg
IO Device Description
IODD_10.02.02.05754_de-DE_00
Infotext
Bemassung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen