카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCPMi 03 S01 NO M8-6 ABL
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCPMb / SCPMc / SCPMi
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scpmb_scpmc_scpmi/10_02_02_05752.prj},{NB=SCPMi 03 S01 NO M8-6 ABL},{CNSORDERNO=SCPMi 03 S01 NO M8-6 ABL},{ARTNR=10.02.02.05752},{CTN=84141089},{B=12},{B1=12.5},{D1=4.2},{D2=4.2},{D3=8.7},{D4=4.3},{G3=M8x1-AG},{H=65.3},{H1=73.9},{H2=24.95},{H3=7.5},{H4=30},{H5=7.5},{H6=17.5},{L=76.5},{L1=95.3},{L2=11.4},{L3=20},{X1=36},{NZ=03},{DOE=87},{SR=2.2},{ACS=3.5},{MACBO=10},{MV=870},{CV=NO},{EC=M8-6},{PR=2.0 ... 6.0},{RIHDCA=2},{RIHDV=2},{MASS=65},{OT=0 ... 50},{ACS2=0.123},{SR2=0.077},{MV2=25.691},{IODD=IODD_10.02.02.05752_de-DE_00},{INFOTEXT=Bemassung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Mini Compact Ejector with minimum size - SCPMi 03 S01 NO M8-6 ABL
Bill of material
SCPMi 03 S01 NO M8-6 ABL
Type
SCPMi 03 S01 NO M8-6 ABL
Part no.
10.02.02.05752
Customs Tariff Number
84141089
B
12
mm
B1
12.5
mm
d1
4.2
mm
d2
4.2
mm
d3
8.7
mm
d4
4.3
mm
G3
M8x1-M
H
65.3
mm
H2
73.9
mm
H2
24.95
mm
H3
7.5
mm
H4
30
mm
H5
7.5
mm
H6
17.5
mm
L
76.5
mm
L1
95.3
mm
L2
11.4
mm
L3
20
mm
X1
36
mm
Nozzle size
03
Degree of evacuation
87
%
Suction rate (max.)
2.2
l/min
Air consumption suction
3.5
l/min
Max. air consumption blow off
10
l/min
Max. vacuum
870
mbar
Control valve
NO
Electrical connection
M8-6
Pressure range (operating pressure)
2.0 ... 6.0
bar
Recomm. internal hose diameter compressed air
2
mm
Recomm. internal hose diameter vacuum
2
mm
Weight
65
g
Operating temperature
0 ... 50
°C
Air consumption suction
0.123
cfm
Suction rate (max.)
0.077
cfm
Max. vacuum
25.691
inHg
IO Device Description
IODD_10.02.02.05752_de-DE_00
Infotext
Dimensions
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성