??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
FATH
Descrizione
Mini Hinge
Lista materiale
095023L
Part #
Mini Hinge
FAmax
100 N
FRmax
100 N
Rotation
°
Weight
12.0 g
Customs Tariff Number
83021000
ID #
Certificato
Certificato
Certificato
Certificato
EAN-Code
LOD Level
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD