??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Microfiltro Coalescenza - MF 3/8” 050 0,01 PE
Lista materiale
0501200060
Codice
Referenza
Portata massima consigliata (6,3 bar)
500 Nl/min
Grado di filtrazione
0,01 µm
Connessione
G3/8" Pollici
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 bar
Pressione di lavoro scarico
bar
Capacità tazza
cc
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
60 Nm
Peso
0,221 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD