??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Microfiltro Coalescenza - MF 3/4” 080 0,01 PE
Lista materiale
0800200302
Codice
Referenza
Portata massima consigliata (6,3 bar)
800 Nl/min
Grado di filtrazione
0,01 µm
Connessione
G3/4" Pollici
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 bar
Pressione di lavoro scarico
0,5 – 12,5 bar
Capacità tazza
100 cc
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
80 Nm
Peso
0,66 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD