??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Hönger
Description
Micro-Slide MSR
Bill of material
MSR 4-10.06(0)
Model code
Height-matched
Anti-cage creep
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
Height
mm
Width
mm
Length
mm
HUB
mm
A1
2.40 mm
B1
mm
F1
2.5 mm
G1
1 x 5 mm
D1
- mm
T1
- mm
R1
- mm
Thread
M1.6
A2
3.80 mm
F
2.5 mm
G
1 x 5 mm
H
- mm
T
1.30 mm
Thread
M1.6
C dyn
284 N
Md
102.0 Ncm
ML
145.0 Ncm
MR
145.0 Ncm
Weight
2 g
CNS
4 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés