카탈로그: Hönger
생성됨: 27.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Hönger
MSK 5-15.10(0)
Hönger
Micro roller tables
Powered by
CAD모델 선택
{honger/micro_roller_tables/msk_asmtab.prj},{NB=MSK 5-15.10(0)},{VERS=2},{HA=},{OF=},{KS=},{POS=0.0},{A=6},{B=10},{L=15},{D1X=0.000},{T1X=0.000},{R1X=0.000},{M1X=2.000},{HX=4},{MX=2.000},{PPATH=parts/msk/msk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Hönger
Description
Micro-Slide MSK
Bill of material
MSK 5-15.10(0)
Model code
MSK 5-15.10
MSK 5-15.10
Height-matched
Without (Standard)
With
Without (Standard)
With
Anti-cage creep
Without (Standard)
With
Without (Standard)
With
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Height
6
6
mm
Width
10
10
mm
Length
15
20
25
30
35
40
45
50
15
20
25
30
35
40
45
50
mm
HUB
10
10
mm
A1
3.4
mm
B1
5
5
mm
F1
3.5
mm
G1
1 x 8
mm
D1
-
mm
T1
-
mm
R1
-
mm
Thread
M2
A2
5.5
mm
F
3.5
mm
G
1 x 8
mm
H
4
mm
T2
1.95
mm
Thread
M2
C dyn
774
N
Md
375
Ncm
ML
184
Ncm
MR
184
Ncm
Weight
5
g
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성