??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Hönger
Beschreibung
Micro-Rolltisch MSR
Stückliste
MSR 4-10.06(0)
Model code
Höhenabgestimmt (10 mcr)
Käfigzwangsteuerung
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
Höhe
mm
Breite
mm
Länge
mm
HUB
mm
A1
2.40 mm
B1
mm
F1
2.5 mm
G1
1 x 5 mm
D1
- mm
T1
- mm
R1
- mm
Gewinde
M1.6
A2
3.80 mm
F
2.5 mm
G
1 x 5 mm
H
- mm
T
1.30 mm
Gewinde
M1.6
C dyn
284 N
Md
102.0 Ncm
ML
145.0 Ncm
MR
145.0 Ncm
Gewicht
2 g
CNS
4 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen