??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Micro-ondes guidées
Nomenclature
FM910323
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Il existe des capteurs de niveau et des capteurs de niveau qui fonctionnent selon différents principes de mesure. Le choix du capteur dépend du fluide à détecter et des conditions ambiantes. Le flux de matière dans un pot vibrant peut être parfaitement détecté par des capteurs de niveau inductifs dont le pendule est déplacé par la matière se trouvant dans le pot. La détection de niveaux de produits liquides ou solides peut par exemple être réalisée avec des capteurs de niveau capacitifs. Ceux-ci fonctionnent selon le principe du condensateur, le fluide modifie la diélectricité entre deux électrodes. La modification ainsi provoquée est convertie en un signal de sortie numérique. Les relais de niveau conductifs constituent une autre alternative pour la détection de niveaux de produits conducteurs. La résistance entre l'électrode de référence et l'électrode de mesure est déterminée. En cas de dépassement d'un seuil défini, une sortie de relais est activée.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
21
Annonce
Indicateur LED
Version
parallèle
Exécution de la fonction de commutation
Exécution de la sortie analogique
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M12
Exécution du raccord de processus
G3/4 pouce
Version de la sortie de commutation
Forme de construction
Forme de construction spéciale
Procédure de réglage
Paramétrage
Résistant aux courts-circuits
Oui
Principe de mesure physique
Micro-ondes
Indice de protection (IP)
IP67
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du capteur de mesure
Acier inoxydable 1.4571
Fonctions de sortie
Dimension du filetage
3/4 pouce
Nombre de points de commutation
Courant de coupure assigné
Résistance à la compression
10bar
Diamètre de la sonde
4mm
Longueur du filetage
12mm
Courant à vide
45mA
Longueur de la sonde
Longueur du capteur
Nombre de pôles
4
Chute de tension
2V
Tension de fonctionnement (DC)
20 - 27
Température du fluide
80
Température ambiante
70
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés