??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Micro Data Center - Level A
明细表
7999.999 (2)
型号
DETAIL
PDF 目录
PDF 目录
Short name
Micro Data Center
Height units
15 mm
Cooling capacity
2400 mm
宽度
806 mm
高度
1699 mm
深度
1270 mm
Weight excluding internal fittings
kg
CNSECLASS51
27-18-02-06
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型