??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Micro Data Center - Level A
Спецификация
7999.999 (2)
Арт. №
DETAIL
PDF каталог
PDF каталог
Short name
Micro Data Center
Height units
15 mm
Cooling capacity
2400 mm
Ширина
806 mm
Высота
1699 mm
Глубина
1270 mm
Weight excluding internal fittings
kg
CNSECLASS51
27-18-02-06
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей